Ruota fissa tipo K per carichi medi misura 200 mm (solo raccordo in metallo, senza rotella)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CRK-200
K-200
PBDK-200
PBK-200
PK-200
PNAK-200
PNDK-200
PNK-200
PNUAK-200
PNUDK-200
PNUK-200
SHK-200
SK-200
SRK-200
SUIK-200
UWAK-200
UWBDK-200
UWBK-200
UWBSDK-200
UWBSK-200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H1
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Capacità di carico massima
(daN)
Specifiche rotella Caratteristiche rotella Con foro di montaggio Diametro albero D
(Ø)
Larghezza pneumatico R
(mm)
Categoria di carico Specifiche componente in metallo Cuscinetto albero

102.74 €

1 Disponibile 9 giorni Con piastra fissa250220.01~320.00250[Gomma sintetica] Gomma termoresistenteResistenza all'abrasione / Resistenza chimicaForo rotondo2045Carico leggero/medioRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

31.62 €

1 Disponibile 10 giorni Con piastra fissa / Componenti correlati-320.01~485.00420-----Carico medioSolo componente in metallo – Senza rotelle-

119.69 €

1 Disponibile 9 giorni Con piastra fissa250320.01~485.00400[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddoForo rotondo2045Carico medioRotelle a terraCuscinetto in acciaio inox

88.81 €

1 Disponibile 9 giorni Con piastra fissa250320.01~485.00400[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddoForo rotondo2045Carico medioRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

80.05 €

1 Disponibile 9 giorni Con piastra fissa250220.01~320.00250[Nylon] NylonResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Resistenza al freddoForo rotondo2045Carico leggero/medioRotelle a terraCuscinetto scorrevole

70.60 €

1 Disponibile 9 giorni Con piastra fissa250140.01~220.00160[Gomma sintetica] GommaResistenza all'abrasioneForo rotondo2042Carico leggero/medioRotelle a terraCuscinetto scorrevole

109.51 €

1 Disponibile 9 giorni Con piastra fissa250140.01~220.00220[Gomma sintetica] GommaResistenza all'abrasioneForo rotondo2042Carico leggero/medioRotelle a terraCuscinetto in acciaio inox

72.70 €

1 Disponibile 9 giorni Con piastra fissa250140.01~220.00220[Gomma sintetica] GommaResistenza all'abrasioneForo rotondo2042Carico leggero/medioRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

94.55 €

1 Disponibile 9 giorni Con piastra fissa250220.01~320.00250[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo rotondo2042Carico leggero/medioRotelle a terraCuscinetto scorrevole

134.45 €

1 Disponibile 9 giorni Con piastra fissa250320.01~485.00350[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo rotondo2042Carico medioRotelle a terraCuscinetto in acciaio inox

101.70 €

1 Disponibile 9 giorni Con piastra fissa250320.01~485.00350[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo rotondo2042Carico medioRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

97.29 €

1 Disponibile 9 giorni Con piastra fissa250220.01~320.00250[Gomma sintetica] Gomma alta resistenza agli impattiResistenza all'abrasioneForo rotondo2045Carico leggero/medioRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

71.79 €

1 9 giorni Con piastra fissa250220.01~320.00250[Gomma sintetica] GommaResistenza all'abrasioneForo rotondo2045Carico leggero/medioRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

97.29 €

1 Disponibile 9 giorni Con piastra fissa250140.01~220.00200[Gomma sintetica] Gomma rossaResistenza all'abrasioneForo rotondo2045Carico leggero/medioRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

98.52 €

1 9 giorni Con piastra fissa250320.01~485.00400[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo rotondo2042Carico medioRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

196.51 €

1 21 giorni Con piastra fissa250320.01~485.00420[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddoForo rotondo2042Carico medioRotelle a terraCuscinetto scorrevole

275.46 €

1 21 giorni Con piastra fissa250320.01~485.00420[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddoForo rotondo2042Carico medioRotelle a terraCuscinetto in acciaio inox

215.09 €

1 21 giorni Con piastra fissa250320.01~485.00420[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddoForo rotondo2042Carico medioRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

196.66 €

1 21 giorni Con piastra fissa250320.01~485.00420[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddoForo rotondo2034Carico medioRotelle a terraCuscinetto in acciaio inox

152.13 €

1 21 giorni Con piastra fissa250320.01~485.00420[Nylon] Nylon MCResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Resistenza chimica / Termoresistenza / Resistenza al freddoForo rotondo2034Carico medioRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Finecorsa NA Materiale raccordo Acciaio Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm) 112
Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm) 63 Piastra superiore F1(mm) 151 Piastra superiore F2(mm) 102
Misura A o diametro esterno A pneumatico(Ø) 200

Supporto tecnico