Ruota orientabile tipo JB per carichi medi (con finecorsa doppio) misura 200 mm (solo raccordo in metallo, senza rotella) (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
JB-200
JBL-200
SUIJB-200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo ruota Altezza di montaggio H1
(mm)
Capacità di carico massima
(daN)
Specifiche rotella Caratteristiche rotella Con foro di montaggio Diametro albero D
(Ø)
Larghezza pneumatico R
(mm)
Eccentricità E
(mm)
Specifiche pedale finecorsa Specifiche componente in metallo Cuscinetto albero

65.50 €

1 9 giorni Con piastra universale / Componenti correlati-420------DestraSolo componente in metallo – Senza rotelle-

66.12 €

1 9 giorni Con piastra universale / Componenti correlati-420------SinistraSolo componente in metallo – Senza rotelle-

131.17 €

1 10 giorni Con piastra universale250400[uretano] uretanoResistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oliForo rotondo204258DestraRotelle a terraPiastra in acciaio con cuscinetto

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Gamma di carico(daN) 320.01~485.00 Finecorsa Con doppio finecorsa (Scorrimento + Rotazione) Materiale raccordo Acciaio
Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm) 112 Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm) 112 Piastra superiore F1(mm) 140
Piastra superiore F2(mm) 140 Misura A o diametro esterno A pneumatico(Ø) 200 Categoria di carico Carico medio

Supporto tecnico