Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KBZ-130
Tipo ruota | Con piastra fissa / Componenti correlati | Gamma di carico(daN) | 220.01~320.00 | Finecorsa | Con finecorsa di scorrimento |
---|---|---|---|---|---|
Capacità di carico massima(daN) | 250 | Materiale raccordo | Acciaio | Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm) | 100 |
Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm) | 50(56) | Piastra superiore F1(mm) | 137 | Piastra superiore F2(mm) | 93 |
Misura A o diametro esterno A pneumatico(Ø) | 130 | Categoria di carico | Carico leggero/medio | Specifiche componente in metallo | Solo componente in metallo – Senza rotelle |
Si trova sulla pagina di Ruota fissa tipo KBZ per carichi medi (con finecorsa di rotazione) misura 130 mm (solo raccordo in metallo, senza rotella), il codice articolo è il seguente: KBZ-130.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KBZ-130.
Configura
Proprietà di base
Con foro di montaggio
Tipo
Specifiche pedale finecorsa
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
KBZL-130 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Con foro di montaggio | Specifiche pedale finecorsa |
---|---|---|---|---|---|---|
31.15 € | 1 | 10 giorni | Foro rotondo | Sinistra |