Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KBZ-75 |
KBZ-200 |
KBZL-200 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma di carico (daN) | Capacità di carico massima (daN) | Passo fori di montaggio direzione longitudinale (mm) | Passo fori di montaggio direzione trasversale (mm) | Piastra superiore F1 (mm) | Piastra superiore F2 (mm) | Misura A o diametro esterno A pneumatico (Ø) | Categoria di carico | Specifiche pedale finecorsa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.19 € | 1 | 10 giorni | 80.01~140.00 | 120 | 63 | 40 | 91 | 68 | 75 | Carico leggero/medio | Destra | ||
46.70 € | 1 | 10 giorni | 320.01~485.00 | 420 | 112 | 63 | 151 | 102 | 200 | Carico medio | Destra | ||
46.70 € | 1 | 10 giorni | 320.01~485.00 | 420 | 112 | 63 | 151 | 102 | 200 | Carico medio | Sinistra |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra fissa / Componenti correlati | Finecorsa | Con finecorsa di scorrimento | Materiale raccordo | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Specifiche componente in metallo | Solo componente in metallo – Senza rotelle |
Configura
Proprietà di base
Gamma di carico(daN)
Capacità di carico massima(daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale(mm)
Piastra superiore F1(mm)
Piastra superiore F2(mm)
Misura A o diametro esterno A pneumatico(Ø)
Specifiche pedale finecorsa
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali