Supporto Ferroviario di Tipo X

Supporto Ferroviario di Tipo X
[Features]
· An X type aluminum rail.
· Slides using a dedicated carrier.
· Dedicated carriers (the C-211-(1)P and C-211-(2)P) can also be used for Y type rails as is.
· Includes memory with scale.
· Various stands and stages can be attached to the dedicated carriers (X type carriers C-211-(1)P and C-211-(2)P) using M16P1 screws, and M4 screws, etc.
· X type rails can be fixed and retained using rail stands or T type carriers.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C-211-(1)P
C-211-(2)P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLarghezza del supporto
(mm)

102.04 €

1 6 giorni 1040

116.22 €

1 6 giorni 1080

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo X Vite sezione di montaggio M16P1, M4

Supporto tecnico