Ruote in poliuretano PA modello montato con cuscinetti a rulli caricati per peso Heavy Class 600HB-PA (Codici componente - Download CAD)

Ruote in poliuretano PA modello montato con cuscinetti a rulli caricati per peso Heavy Class 600HB-PA
Starting resistance reduced to lowest level possible. Durability is superb and abrasion-resistance is superior to that of metal.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
607HB-PA
608HB-PA
609HB-PA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio rotella H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Passo fori di montaggio direzione longitudinale P2
(mm)
Passo fori di montaggio direzione trasversale P1
(mm)
Dimensione (Lunghezza) L2
(mm)
Dimensione (Larghezza) L1
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Larghezza rotella W
(mm)
Spessore sede di montaggio t
(mm)

86.23 €

1 10 giorni 130220.01~320.00254.81035212372100382.9

109.51 €

1 5 giorni 165320.01~485.003431126313586130423.2

102.99 €

1 7 giorni 187320.01~485.004411126313586150453.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra fissa Finecorsa NA Materiale bozzello Poliuretano (Adiprene R)
Caratteristiche rotella Resistenza all'abrasione / Resistenza alla benzina (Incluso olio leggero) / Resistenza agli oli / Termoresistenza / Resistenza al freddo Materiale corpo principale Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.) Con foro di montaggio Foro rotondo
Cuscinetto a rullini Disponibile Diametro foro di montaggio D(mm) 10.5

Supporto tecnico