Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LXS1H |
LXS15 |
LXS20 |
LXS25 |
LXS32 |
LXS40 |
LXS50 |
LXS65 |
LXS80 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M1 | |
---|---|---|---|---|---|
62.61 € | 1 | 8 giorni | 4B(100A) | ||
4.53 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1/2B(15A) | |
5.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3/4B(20A) | |
6.32 € | 1 | 8 giorni | 1B(25A) | ||
8.36 € | 1 | 8 giorni | 1 1/4B(32A) | ||
10.85 € | 1 | 8 giorni | 1 1/2B(40A) | ||
15.39 € | 1 | 8 giorni | 2B(50A) | ||
26.58 € | 1 | 8 giorni | 2 1/2B(65A) | ||
35.59 € | 1 | 8 giorni | 3B(80A) |
Loading...
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, Diametro uguale ・Tipo differente | Profilo attacco | Attacco a presa |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio | Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc | Liquido applicabile | Acqua |
Trattamento superficie | Vernice | Rivestimento interno in resina | Disponibile |
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M1
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali