Codice articolo del costruttore: LXS1H1
Marca: SEKISUI CHEMICAL
Prezzo: 83.72 €
Tempi di consegna: 8 giorni
Filettatura nominale M1: 4B(100A)
Filettatura nominale M2: 3B(80A)
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LXS1H1
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale | Profilo attacco | Attacco a presa |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio | Filettatura di collegamento tipo M1 | Rc | Filettatura di collegamento tipo M2 | Rc |
Liquido applicabile | Acqua | Trattamento superficie | Vernice | Rivestimento interno in resina | Disponibile |
Si trova sulla pagina di ESLON, raccordo Eslo-Coat LX, attacco di riduzione (RS), il codice articolo è il seguente: LXS1H1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LXS1H1.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filettatura nominale M1
Filettatura nominale M2
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
LXS1H2 |
LXS1H3 |
LXS1H4 |
LXS251 |
LXS252 |
LXS321 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Filettatura nominale M1 | Filettatura nominale M2 |
---|---|---|---|---|---|---|
83.72 € | 1 | 8 giorni | 4B(100A) | 2 1/2B(65A) | ||
82.57 € | 1 | 8 giorni | 4B(100A) | 2B(50A) | ||
82.57 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 4B(100A) | 1 1/2B(40A) | |
6.82 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1B(25A) | 3/4B(20A) | |
6.82 € | 1 | 8 giorni | 1B(25A) | 1/2B(15A) | ||
8.95 € | 1 | 8 giorni | 1 1/4B(32A) | 1B(25A) |