Materiali per tubazioni per cablaggi, adesivo ESLON N. 75S Blu N (bassa viscosità)

Materiali per tubazioni per cablaggi, adesivo ESLON N. 75S Blu N (bassa viscosità)
This is an adhesive blue type with low viscosity. This is an adhesive that can be easily applied with a thin uniform layer that has low viscosity.

[Features]
· Quick-drying type suitable for connecting small-diameter pipes in winter.
▪ This is an adhesive which can be easily applied in a sin uniform layer with low viscosity.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
S751B
S755GB
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Capacità

43.36 €

1 8 giorni 1kg

22.24 €

1 8 giorni 500g

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Adesivo Nota Con spazzola

Supporto tecnico