Vite a D, rotonda, nera【100-300 Pezzi per confezione】 (KNOBRB-SUS-M8-20)

Vite a D, rotonda, nera KNOBRB-SUS-M8-20

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: KNOBRB-SUS-M8-20

Marca: DAIMARU BYORA SEISAKUSHO

Prezzo: 148.30

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale: M8

Sezione di attacco, lunghezza L: 20 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KNOBRB-SUS-M8-20

Codice componente
KNOBRB-SUS-M8-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Sezione di attacco, lunghezza L
(mm)

148.30 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10M820

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo rotondo Sezione di montaggio Filettatura maschio Profilo rotondo, tipo Tipo cilindrico
Lavorazione sul lato Tipo zigrinato Funzione aggiuntiva NA Lavorazione lato filettato NA
Corpo principale, trattamento superficie NA Sezione di attacco, materiale Acciaio inox Sezione di attacco, trattamento superficie NA
Unità di vendita Scatola/confezione

Supporto tecnico