Bullone di fissaggio, tipo G【20-100 Pezzi per confezione】 (KNOBPG1-ST3W-M5-15)

Bullone di fissaggio, tipo G KNOBPG1-ST3W-M5-15

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: KNOBPG1-ST3W-M5-15

Marca: DAIMARU BYORA SEISAKUSHO

Prezzo: 41.89

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale: M5

Sezione di attacco, lunghezza L: 15 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KNOBPG1-ST3W-M5-15

Codice componente
KNOBPG1-ST3W-M5-15
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Sezione di attacco, lunghezza L
(mm)

41.89 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10M515

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Poligono Sezione di montaggio Filettatura maschio Profilo poligonale, tipo Profilo esagonale
Lavorazione lato filettato NA Corpo principale, trattamento superficie NA Sezione di attacco, materiale Acciaio
Sezione di attacco, trattamento superficie Trivalente bianca Unità di vendita Scatola/confezione

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico