Pomello di testa No.2 nero【500 Pezzi per confezione】

Pomello di testa No.2 nero
Body
[Type] Round shaped mounting section
[Type] Male thread mounting part diameter d (mm) or nominal diameter 4 Round type
[Type] Cylindrical side part processing No knurling additional function Male thread end processing None
[Surface Treatment] None Mounting Portion
[Materials] Steel mounting part
[Surface Treatment] Trivalent White Body OD D (ø) 10 Body Height t (mm) 10
[Sales Unit] Box· Pack

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KNOBRBNO2-ST3W-M4-8

Codice componente
KNOBRBNO2-ST3W-M4-8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

82.51 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo rotondo Sezione di montaggio Filettatura maschio Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale M4
Sezione di attacco, lunghezza L(mm) 8 Profilo rotondo, tipo Tipo cilindrico Lavorazione sul lato Tipo zigrinato
Funzione aggiuntiva NA Lavorazione lato filettato NA Corpo principale, trattamento superficie NA
Sezione di attacco, materiale Acciaio Sezione di attacco, trattamento superficie Trivalente bianca Corpo principale, D.E. D(Ø) 10
Corpo principale, altezza t(mm) 10 Unità di vendita Scatola/confezione

Si trova sulla pagina di Pomello di testa No.2 nero, il codice articolo è il seguente: KNOBRBNO2-ST3W-M4-8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KNOBRBNO2-ST3W-M4-8.

Supporto tecnico