S45C(A) Dadi Esagonali Classe 1【1-50 Pezzi per confezione】

S45C(A) Dadi Esagonali Classe 1
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Materials] S45C
[Surface treatment] None Thread
[Type] Metric coarse, Application/Function, Standard
[Sales unit] Minimum Quantity (Available for Purchase from 1 pc)
[Surface treatment](Details) none, hex nut standard, Type 1
[Nominal Thread (M)] 6 8 10 12 14 16

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HNT1-S45CA-MS6
HNT1-S45CA-MS8
HNT1-S45CA-MS10
HNT1-S45CA-MS12
HNT1-S45CA-MS14
HNT1-S45CA-MS16
HNT1-S45CA-MS22
HNT1-S45CA-MS24
HNT1-S45CA-MS27
HNT1-S45CA-MS30
HNT1-S45CA-MS33
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M)

0.31 €

0.15 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

106

0.39 €

0.17 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

108

0.50 €

0.15 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1010

0.63 €

0.20 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1012

0.87 €

0.45 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1014

3.60 €

1 Disponibile 6 giorni 1016

5.30 €

1 Disponibile 6 giorni 1022

6.26 €

1 Disponibile 6 giorni 1024

250.33 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 1027

21.23 €

1 Disponibile 6 giorni 1030

16.54 €

1 Disponibile 6 giorni 1033

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Trattamento superficie N/A Con filettatura Filettatura metrica grossa Applicazioni, funzioni Standard
Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Trattamento superficie (Dettagli) N/A Tipo dado esagonale Tipo A

Supporto tecnico