Dado piastra Whitworth【1-1,000 Pezzi per confezione】

Dado piastra Whitworth
  • Sconto volumi elevati
[Material] Steel
[Surface treatment] Bright chromate plating screw thread
[Type] Whitworth coarse application / function standard
[Surface treatment] (details) bright chromate plating
[Sales unit] Individual (can be purchased as a single unit) boxes, packs
[Nominal designation of screw thread (inch)] 1/4 5/16 3/16
[Height (mm)] 2.3 3 4

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NSQ-STU-W1/4
NSQ-STU-W5/16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Unità di vendita Misura nominale vite (pollici) Altezza
(mm)

1.72 €

1 Disponibile 6 giorni Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)1/43

139.39 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni Scatola/confezione5/164

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio Trattamento superficie Cromatura lucida Con filettatura Filettatura grossa Whitworth
Applicazioni, funzioni Standard Trattamento superficie (Dettagli) Cromatura lucida

Supporto tecnico