Rondelle rotonde in 0.13t in Polyslider (Codici componente)

Rondelle rotonde in 0.13t in Polyslider
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Type (Usage)] Flat washer
[Type] Flat washer
[Material] Resin
[Surface treatment] None
[Thickness t (mm)] 0.13
[Sales unit] Loose (can be purchased individually)
[Material] Resin polyslider
[Surface treatment] (details) none

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WS0.13T-PA-M1
WS0.13T-PA-M2
WS0.13T-PA-M2.5
WS0.13T-PA-M3
WS0.13T-PA-M3.5
WS0.13T-PA-M4
WS0.13T-PA-M5
WS0.13T-PA-M6
WS0.13T-PA-M7
WS0.13T-PA-M8
WS0.13T-PA-M10
WS0.13T-PA-M12
WS0.13T-PA-M15
WS0.13TST-PA-M4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. d
(mm)
Filettatura nominale (M) Diametro esterno
(mm)

1.61 €

1 Disponibile 6 giorni 101.613.2

1.61 €

1 Disponibile 6 giorni 10224

1.61 €

1 Disponibile 6 giorni 102.52.54.7

1.65 €

1 Disponibile 6 giorni 10335.4

1.61 €

1 Disponibile 6 giorni 103.53.56

0.12 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

104.547.2

1.62 €

1 Disponibile 6 giorni 10558

1.65 €

1 Disponibile 6 giorni 10669.5

1.63 €

1 Disponibile 6 giorni 107711

1.63 €

1 Disponibile 6 giorni 108812

1.66 €

1 Disponibile 6 giorni 10101015

1.67 €

1 Disponibile 6 giorni 10121218

1.72 €

1 Disponibile 6 giorni 10151523

1.63 €

1 Disponibile 6 giorni 10446.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo (applicazione) Rondella piatta Tipo Rondella piatta Materiale Resina
Trattamento superficie NA Spessore t(mm) 0.13 Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)
Materiale, resina Polyslider Trattamento superficie (dettagli) NA

Supporto tecnico