RENY Rondella rotonda in Nylon ad alta resistenza

RENY Rondella rotonda in Nylon ad alta resistenza
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Type (Usage)] Flat washer
[Type] Flat washer
[Material] Resin
[Surface treatment] None
[Sales unit] Loose (can be purchased individually)
[Material] Resin PA (6 Nylon)
[Surface treatment] (details) none
[Internal diameter d (mm)] 3 4 5 6 8 10 12 17
[Nominal designation (M)] 3 4 5 6 8 10 12 17
[Thickness t (mm)] 0.5 0.8 1 1.6 2 2.5 3
[External diameter (mm)] 7 9 10 12.5 17 21 24 30

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WSHR-PA-M3
WSHR-PA-M4
WSHR-PA-M5
WSHR-PA-M6
WSHR-PA-M8
WSHR-PA-M10
WSHR-PA-M12
WSHR-PA-M17
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. d
(mm)
Filettatura nominale (M) Spessore t
(mm)
Diametro esterno
(mm)

0.35 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

103.230.57

0.38 €

0.13 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

104.340.89

0.44 €

0.23 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

105.35110

2.00 €

1 Disponibile 6 giorni 106.461.612.5

2.24 €

1 Disponibile 6 giorni 108.481.617

2.39 €

1 Disponibile 6 giorni 1010.510221

1.04 €

1 Disponibile 6 giorni 1013122.524

1.15 €

1 Disponibile 6 giorni 101717330

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo (applicazione) Rondella piatta Tipo Rondella piatta Materiale Resina
Trattamento superficie NA Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Materiale, resina PA (nylon 6)
Trattamento superficie (dettagli) NA

Supporto tecnico