Rondella rotonda in Nylon ad alta resistenza RENY Nera (Codici componente)

Rondella rotonda in Nylon ad alta resistenza RENY Nera
  • Sconto volumi elevati
[Type (Usage)] Flat washer
[Type] Flat washer
[Material] Resin
[Surface treatment] None
[Sales unit] Loose (can be purchased individually)
[Material] Resin PA (6 Nylon)
[Surface treatment] (details) none
[Internal diameter d (mm)] 3 4 5 6 8 10
[Nominal designation (M)] 3 4 5 6 8 10
[Thickness t (mm)] 0.5 0.8 1 1.6 2
[External diameter (mm)] 7 9 10 12.5 17 21

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WSHRB-PA-M3
WSHRB-PA-M4
WSHRB-PA-M5
WSHRB-PA-M6
WSHRB-PA-M8
WSHRB-PA-M10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. d
(mm)
Filettatura nominale (M) Spessore t
(mm)
Diametro esterno
(mm)

0.26 €

1 Disponibile 6 giorni 103.230.57

1.84 €

1 Disponibile 6 giorni 104.340.89

1.94 €

1 Disponibile 6 giorni 105.35110

0.48 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

106.461.612.5

2.24 €

1 Disponibile 6 giorni 108.481.617

2.35 €

1 Disponibile 6 giorni 1010.510221

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo (applicazione) Rondella piatta Tipo Rondella piatta Materiale Resina
Trattamento superficie NA Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Materiale, resina PA (nylon 6)
Trattamento superficie (dettagli) NA

Supporto tecnico