Codice articolo del costruttore: WS1T-POM-M3
Marca: SUNCO
Prezzo: 1.67 €
Tempi di consegna: 6 giorni
D.I. d: 3 mm
Filettatura nominale (M): 3
Diametro esterno: 10 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
WS1T-POM-M3
Tipo (applicazione) | Rondella piatta | Tipo | Rondella piatta | Materiale | Resina |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | NA | Spessore t(mm) | 1 | Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) |
Materiale, resina | Resina acetalica POM (Duracon) | Trattamento superficie (dettagli) | NA |
Si trova sulla pagina di Rondella rotonda in Poliacetale 1.0 T, il codice articolo è il seguente: WS1T-POM-M3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WS1T-POM-M3.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.I. d(mm)
Filettatura nominale (M)
Diametro esterno(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
WS1T-POM-M4 |
WS1T-POM-M5 |
WS1T-POM-M6 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | D.I. d (mm) | Filettatura nominale (M) | Diametro esterno (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.19 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4 | 4 | 10 | |
1.65 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5 | 5 | 10 | |
0.19 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 6 | 12 |