Codice articolo del costruttore: CPNHWT-PL-M5-18
Marca: QP FASTENING WORKS
Prezzo: 1.65 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Filettatura nominale (M): 5
Lunghezza: 18 mm
Altezza: 6 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CPNHWT-PL-M5-18
Materiale | Resina | Trattamento superficie | NA | Colore | Bianco |
---|---|---|---|---|---|
Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) |
Si trova sulla pagina di Cappuccio colorato per testa cilindrica bianco, il codice articolo è il seguente: CPNHWT-PL-M5-18.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CPNHWT-PL-M5-18.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filettatura nominale (M)
Lunghezza(mm)
Altezza(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CPNHWT-PL-M4-14.6 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Filettatura nominale (M) | Lunghezza (mm) | Altezza (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.64 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 14.6 | 5.6 |