Cappuccio colorato per testa cilindrica marrone

Cappuccio colorato per testa cilindrica marrone
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Head cap for self-drill screws that can be used for corrosion resistance after screwing as well as color matching purpose.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CPNHBR-PL-M4-14.6

Codice componente
CPNHBR-PL-M4-14.6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.10 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Resina Trattamento superficie NA Filettatura nominale (M) 4
Lunghezza(mm) 14.6 Altezza(mm) 5.6 Colore Marrone
Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

Si trova sulla pagina di Cappuccio colorato per testa cilindrica marrone, il codice articolo è il seguente: CPNHBR-PL-M4-14.6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CPNHBR-PL-M4-14.6.

Supporto tecnico