Copertura dado di ancoraggio con filettatura interna (CVAN-PLTW-M8)

Copertura dado di ancoraggio con filettatura interna CVAN-PLTW-M8
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: CVAN-PLTW-M8

Marca: ANNWAY

Prezzo: 2.68

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Trattamento superficie: Rivestimento bianco

Filettatura nominale (M): 8

Filettatura nominale (pollici): -

Altezza: 25 mm

Colore: Bianco


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CVAN-PLTW-M8

Codice componente
CVAN-PLTW-M8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Trattamento superficie Filettatura nominale (M) Filettatura nominale (pollici) Altezza
(mm)
Colore

2.68 €

1 Disponibile 6 giorni Rivestimento bianco8-25Bianco

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Resina Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

Si trova sulla pagina di Copertura dado di ancoraggio con filettatura interna, il codice articolo è il seguente: CVAN-PLTW-M8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CVAN-PLTW-M8.

Tipologia prodotto

Codice componente
CVAN-PLTBS-M8
CVAN-PLTBS-W3/8
CVAN-PLTW-M10
CVANGR-PL-M10
CVANGR-PL-M12
CVANGR-PL-M16
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Trattamento superficie Filettatura nominale (M) Filettatura nominale (pollici) Altezza
(mm)
Colore

2.68 €

1 Disponibile 6 giorni Vernice nera8-25Nero

3.22 €

1 Disponibile 6 giorni Vernice nera-3/826Nero

3.24 €

1 Disponibile 6 giorni Rivestimento bianco10-26Bianco

3.24 €

1 Disponibile 6 giorni -10-26Grigio

3.56 €

1 Disponibile 6 giorni -12-33Grigio

5.23 €

1 Disponibile 6 giorni -16-41Grigio

Supporto tecnico