Copertura dado doppio con filettatura interna

Copertura dado doppio con filettatura interna
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
The material used is soft vinyl chloride, thereby giving excellent anti-rust and waterproof performance. The nut has internal threading to prevent loosening. With no adhesive required, bolt maintenance is easier.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CVDN-PLTBS-M10
CVDN-PLTBS-M12
CVDN-PLTBS-M16
CVDN-PLTBS-M20
CVDN-PLTBS-M22
CVDN-PLTBS-M30
CVDN-PLTBS-M36
CVDN-PLTBS-M42
CVDN-PLTBS-M48
CVDN-PLTW-M10
CVDN-PLTW-M12
CVDN-PLTW-M16
CVDN-PLTW-M20
CVDN-PLTW-M24
CVDN-PLTW-W1/2
CVDN-PLTW-W3/8
CVDNGR-PL-M10
CVDNGR-PL-M16
CVDNGR-PL-M20
CVDNGR-PL-M22
CVDNGR-PL-M24
CVDNGR-PL-M30
CVDNGR-PL-M48
CVDNGR-PL-W1/2
CVDNIV-PL-M12
CVDNIV-PL-M16
CVDNIV-PL-M20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Trattamento superficie Filettatura nominale (M) Filettatura nominale (pollici) Altezza
(mm)
Colore

3.85 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Vernice nera10-31Nero

5.88 €

1 Disponibile 6 giorni Vernice nera12-40Nero

8.05 €

1 Disponibile 6 giorni Vernice nera16-51Nero

10.68 €

1 Disponibile 6 giorni Vernice nera20-62Nero

12.14 €

1 Disponibile 6 giorni Vernice nera22-76Nero

10.29 €

1 6 giorni Vernice nera30-108Nero

23.06 €

1 6 giorni Vernice nera36-138Nero

30.86 €

1 6 giorni Vernice nera42-158Nero

60.71 €

1 6 giorni Vernice nera48-166Nero

3.98 €

1 Disponibile 6 giorni Rivestimento bianco10-31Bianco

5.88 €

1 Disponibile 6 giorni Rivestimento bianco12-40Bianco

8.03 €

1 Disponibile 6 giorni Rivestimento bianco16-51Bianco

10.49 €

1 Disponibile 6 giorni Rivestimento bianco20-62Bianco

8.71 €

1 6 giorni Rivestimento bianco24-88Bianco

5.82 €

1 Disponibile 6 giorni Rivestimento bianco-1/240Bianco

4.62 €

1 Disponibile 6 giorni Rivestimento bianco-3/831Bianco

3.98 €

1 Disponibile 6 giorni -10-31Grigio

8.05 €

1 Disponibile 6 giorni -16-51Grigio

10.66 €

1 Disponibile 6 giorni -20-62Grigio

12.36 €

1 Disponibile 6 giorni -22-76Grigio

8.71 €

1 6 giorni -24-88Grigio

10.29 €

1 6 giorni -30-108Grigio

60.71 €

1 6 giorni -48-166Grigio

5.82 €

1 Disponibile 6 giorni --1/240Grigio

5.88 €

1 Disponibile 6 giorni -12-40Avorio

7.94 €

1 Disponibile 6 giorni -16-51Avorio

10.49 €

1 Disponibile 6 giorni -20-62Avorio

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Resina Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

Supporto tecnico