Copertura dado doppio con spallamento e filettatura interna

Copertura dado doppio con spallamento e filettatura interna
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
The material used is soft vinyl chloride, thereby giving excellent anti-rust and waterproof performance. The nut has internal threading to prevent loosening, and as such does not require any adhesive.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CVDNZT-PLTBS-M12
CVDNZT-PLTBS-M24
CVDNZT-PLTBS-M36
CVDNZT-PLTBS-W1/2
CVDNZT-PLTW-M10
CVDNZT-PLTW-M12
CVDNZT-PLTW-M16
CVDNZT-PLTW-M20
CVDNZTGR-PL-M10
CVDNZTGR-PL-M12
CVDNZTGR-PL-M16
CVDNZTGR-PL-M20
CVDNZTGR-PL-M22
CVDNZTGR-PL-M36
CVDNZTGR-PL-M42
CVDNZTGR-PL-W1/2
CVDNZTGR-PL-W3/8
CVDNZTIV-PL-M12
CVDNZTIV-PL-M16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Trattamento superficie Filettatura nominale (M) Filettatura nominale (pollici) Altezza
(mm)
Colore

8.03 €

1 Disponibile 6 giorni Vernice nera12-43Nero

9.96 €

1 6 giorni Vernice nera24-92Nero

24.63 €

1 6 giorni Vernice nera36-143Nero

7.94 €

1 Disponibile 6 giorni Vernice nera-1/233Nero

5.43 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Rivestimento bianco10-33Bianco

9.13 €

1 Disponibile 6 giorni Rivestimento bianco12-43Bianco

10.38 €

1 Disponibile 6 giorni Rivestimento bianco16-54Bianco

12.34 €

1 Disponibile 6 giorni Rivestimento bianco20-66Bianco

5.63 €

1 Disponibile 6 giorni -10-33Grigio

8.03 €

1 6 giorni -12-43Grigio

10.38 €

1 Disponibile 6 giorni -16-54Grigio

12.34 €

1 Disponibile 6 giorni -20-66Grigio

14.29 €

1 Disponibile 6 giorni -22-80Grigio

24.63 €

1 6 giorni -36-143Grigio

37.07 €

1 6 giorni -42-164Grigio

7.94 €

1 Disponibile 6 giorni --1/233Grigio

5.60 €

1 Disponibile 6 giorni --3/859Grigio

8.03 €

1 Disponibile 6 giorni -12-43Avorio

10.38 €

1 Disponibile 6 giorni -16-54Avorio

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Resina Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

Supporto tecnico