Copertura dado cieco esagonale【1-50 Pezzi per confezione】 (CVFK-PLTW-M6)

Copertura dado cieco esagonale CVFK-PLTW-M6
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: CVFK-PLTW-M6

Marca: ANNWAY

Prezzo: 1.87

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Trattamento superficie: Rivestimento bianco

Filettatura nominale (M): 6

Altezza: 9.5 mm

Colore: Bianco

Unità di vendita: Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CVFK-PLTW-M6

Codice componente
CVFK-PLTW-M6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Trattamento superficie Filettatura nominale (M) Altezza
(mm)
Colore Unità di vendita

1.87 €

1 Disponibile 6 giorni Rivestimento bianco69.5BiancoQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Resina

Si trova sulla pagina di Copertura dado cieco esagonale, il codice articolo è il seguente: CVFK-PLTW-M6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CVFK-PLTW-M6.

Tipologia prodotto

Codice componente
CVFK-PLTW-M10
CVFK-PLTW-M12
CVFK-PLTW-M16
CVFK-PLTW-M8
CVFKGR-PL-M12
CVFKGR-PL-M16
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Trattamento superficie Filettatura nominale (M) Altezza
(mm)
Colore Unità di vendita

3.28 €

1 Disponibile 6 giorni Rivestimento bianco1015.5BiancoQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

3.75 €

1 Disponibile 6 giorni Rivestimento bianco1218.5BiancoQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

6.43 €

1 6 giorni Rivestimento bianco1624BiancoQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

2.35 €

1 Disponibile 6 giorni Rivestimento bianco812.5BiancoQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

96.83 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni -1218.5GrigioQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

6.43 €

1 Disponibile 6 giorni -1624GrigioQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

Supporto tecnico