Rivetto forato piatto

Rivetto forato piatto
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Can be attached with less force than solid rivets. Also recommended for use with rotating parts.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RIVETFHHO-SUS-M2-3
RIVETFHHO-SUS-M2-4
RIVETFHHO-SUS-M2-5
RIVETFHHO-SUS-M2-6
RIVETFHHO-SUS-M2-8
RIVETFHHO-SUS-M3-3
RIVETFHHO-SUS-M3-4
RIVETFHHO-SUS-M3-5
RIVETFHHO-SUS-M3-6
RIVETFHHO-SUS-M3-8
RIVETFHHO-SUS-M4-4
RIVETFHHO-SUS-M4-5
RIVETFHHO-SUS-M4-6
RIVETFHHO-SUS-M4-8
RIVETFHHO-SUS-M5-5
RIVETFHHO-SUS-M5-6
RIVETFHHO-SUS-M5-7
RIVETFHHO-SUS-M5-8
RIVETFHHO-SUS-M5-10
RIVETFHHO-SUS-M6-6
RIVETFHHO-SUS-M6-7
RIVETFHHO-SUS-M6-8
RIVETFHHO-SUS-M6-10
RIVETFHHO-SUS-M6-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro manicotto
(mm)
Lunghezza
(mm)
Profondità del manicotto (B)

1.62 €

1 Disponibile 6 giorni 10231.8

0.04 €

0.02 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10241.8

1.63 €

1 Disponibile 6 giorni 10251.8

1.63 €

1 Disponibile 6 giorni 10261.8

1.63 €

1 Disponibile 6 giorni 10281.8

1.62 €

1 Disponibile 6 giorni 10332.7

1.64 €

1 Disponibile 6 giorni 10342.7

1.64 €

1 Disponibile 6 giorni 10352.7

0.08 €

0.02 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10362.7

1.65 €

1 Disponibile 6 giorni 10382.7

1.65 €

1 Disponibile 6 giorni 10443.6

0.29 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10453.6

1.67 €

1 Disponibile 6 giorni 10463.6

1.67 €

1 Disponibile 6 giorni 10483.6

0.10 €

0.05 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10554.5

1.68 €

1 Disponibile 6 giorni 10564.5

1.70 €

1 Disponibile 6 giorni 10574.5

1.69 €

1 Disponibile 6 giorni 10584.5

1.71 €

1 Disponibile 6 giorni 105104.5

1.71 €

1 Disponibile 6 giorni 10665.4

0.16 €

0.06 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10675.4

1.73 €

1 Disponibile 6 giorni 10685.4

0.19 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

106105.4

0.23 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

106125.4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox Trattamento superficie NA Profilo testa Testa piatta
Profilo Tipo cavo Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

Supporto tecnico