Manicotto isolante per viti (L=500)

Manicotto isolante per viti (L=500)
[Materials] PTFE
[Usable bolt diameter] 10, 12, 16, 24
[Length] 500

(i)Nota

  • Questa immagine è a scopo illustrativo. Per maggiori dettagli, vedere gli standard dei prodotti.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CLIL-PTFE-D10-500
CLIL-PTFE-D12-500
CLIL-PTFE-D16-500
CLIL-PTFE-D24-500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro filettatura M
(mm)

13.35 €

1 6 giorni 1010

19.79 €

1 6 giorni 1012

36.15 €

1 6 giorni 1016

87.63 €

1 6 giorni 1024

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Standard Spessore e lunghezza 500 Materiale Fluororesina
Colore Bianco Materiale dettagliato PTFE Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

Supporto tecnico