Manicotto isolante resistente al calore (Codici componente)

Manicotto isolante resistente al calore
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Un manicotto con spessore e lunghezza da 19 a 33 mm con un eccellente isolamento termico.

(i)Nota

  • Questa immagine è a scopo illustrativo. Per maggiori dettagli, vedere gli standard dei prodotti.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CLHR-PL-D20-33

Codice componente
CLHR-PL-D20-33
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

8.79 €

1 Disponibile 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Standard Spessore e lunghezza 33 Materiale Materiale termoisolante
Colore Bianco Diametro filettatura M(mm) 20 Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

Si trova sulla pagina di Manicotto isolante resistente al calore, il codice articolo è il seguente: CLHR-PL-D20-33.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CLHR-PL-D20-33.

Supporto tecnico