Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Nominale | Materiale | Albero o foro utilizzato d1 (Riferimento) (mm) | d2 albero o foro applicabile (rif.) (mm) | Unità di vendita | Albero/Foro albero/Misura nominale gola (Riferimento) (mm) | Trattamento superficie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.61 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 0.8 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.) | 13-18 | 0.8 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 0.8 | Finitura lucida | ||
72.21 € | 10,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 1.2 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.) | 16~24 | 1.2 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 1.2 | Finitura lucida | ||
0.03 € | 200 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 2 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.) | 25~38 | 2 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 2 | Finitura lucida | ||
1.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 2.5 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.) | 3.2~4 | 2.5 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 2.5 | Finitura lucida | ||
0.02 € | 200 | 6 giorni | 10 | 3 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.) | 4–5 | 3 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 3 | Finitura lucida | |||
0.02 € | 200 | 7 giorni | 10 | 4 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.) | 5–7 | 4 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 4 | Finitura lucida | |||
1.63 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.) | 6–8 | 5 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 5 | Finitura lucida | ||
0.04 € | 200 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.) | 7–9 | 6 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 6 | Finitura lucida | ||
0.06 € | 200 | Disponibile | 7 giorni | 10 | 7 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.) | 8–11 | 7 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 7 | Finitura lucida | ||
0.09 € | 200 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 8 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.) | 9–12 | 8 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 8 | Finitura lucida | ||
0.13 € | 200 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 9 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.) | 10–14 | 9 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 9 | Finitura lucida | ||
0.17 € | 200 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 10 | [Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.) | 11~15 | 10 | Scatola/confezione | 10 | Finitura lucida | ||
78.84 € | 10,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 1.2 | Acciaio per molle | 1.4–2 | 1.2 | Scatola/confezione | 1.2 | Finitura lucida | ||
71.51 € | 10,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 2 | Acciaio per molle | 2.5~3.2 | 2 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 2 | Finitura lucida | ||
87.30 € | 10,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 16 giorni | 10 | 2.5 | Acciaio per molle | 3.2~4 | 2.5 | Scatola/confezione | 2.5 | Finitura lucida | ||
87.30 € | 10,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 3 | Acciaio per molle | 4–5 | 3 | Scatola/confezione | 3 | Finitura lucida | ||
104.25 € | 10,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 4 | Acciaio per molle | 5–7 | 4 | Scatola/confezione | 4 | Finitura lucida | ||
195.56 € | 10,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 6 | Acciaio per molle | 7–9 | 6 | Scatola/confezione | 6 | Finitura lucida | ||
263.16 € | 10,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 16 giorni | 10 | 7 | Acciaio per molle | 8–11 | 7 | Scatola/confezione | 7 | Finitura lucida | ||
438.80 € | 10,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 16 giorni | 10 | 8 | Acciaio per molle | 9–12 | 8 | Scatola/confezione | 8 | Finitura lucida | ||
89.81 € | 10,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 16 giorni | 10 | 1.2 | Acciaio per molle | 1.4–2 | 1.2 | Scatola/confezione | 1.2 | Cromatura trivalente | ||
78.84 € | 10,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 1.5 | Acciaio per molle | 2~2.5 | 1.5 | Scatola/confezione | 1.5 | Cromatura trivalente | ||
71.51 € | 10,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 2 | Acciaio per molle | 2.5~3.2 | 2 | Scatola/confezione | 2 | Cromatura trivalente | ||
80.67 € | 10,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 2.5 | Acciaio per molle | 3.2~4 | 2.5 | Scatola/confezione | 2.5 | Cromatura trivalente | ||
87.30 € | 10,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 3 | Acciaio per molle | 4–5 | 3 | Scatola/confezione | 3 | Cromatura trivalente | ||
97.43 € | 10,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 4 | Acciaio per molle | 5–7 | 4 | Scatola/confezione | 4 | Cromatura trivalente | ||
195.56 € | 10,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 6 | Acciaio per molle | 7–9 | 6 | Scatola/confezione | 6 | Cromatura trivalente | ||
263.16 € | 10,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 7 | Acciaio per molle | 8–11 | 7 | Scatola/confezione | 7 | Cromatura trivalente | ||
423.75 € | 8,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 16 giorni | 10 | 9 | Acciaio per molle | 10–14 | 9 | Scatola/confezione | 9 | Cromatura trivalente | ||
124.09 € | 2,000 Pezzi per confezione | 1 conf. | 16 giorni | 10 | 10 | Acciaio per molle | 11~15 | 10 | Scatola/confezione | 10 | Cromatura trivalente |
Loading...
Tipo | Montaggio nella direzione radiale | Profilo | Anello di sicurezza tipo E | Con anello di ritenuta | Finecorsa anello esterno |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di metodo di montaggio | A scatto (inserto) | Tipo prodotto | Anello di sicurezza |
Configura
Proprietà di base
Nominale
Materiale
Albero o foro utilizzato d1 (Riferimento)(mm)
d2 albero o foro applicabile (rif.)(mm)
Unità di vendita
Albero/Foro albero/Misura nominale gola (Riferimento)(mm)
Trattamento superficie
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali