Anello di tenuta modello E - standard A Sunlight

Anello di tenuta modello E - standard A Sunlight
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
A type of retaining ring that is installed in a radial direction into a groove of a shaft.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
112020112013
112020112014
112020112016
112020112019
112020112020
112020112023
112020112024
112020112025
112020112030
112020112031
112020112036
112020112037
112020112040
112020112045
112020112060
112020112070
112020112076
112020112080
112020112146
112020112209
112020112819
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNominale Albero o foro utilizzato d1 (Riferimento)
(mm)
d2 albero o foro applicabile (rif.)
(mm)
Albero/Foro albero/Misura nominale gola (Riferimento)
(mm)

1.63 €

1 Disponibile 6 giorni 101.31.5~21.31.3

1.61 €

1 Disponibile 6 giorni 101.42~2.51.41.4

1.61 €

1 Disponibile 6 giorni 101.62~2.81.61.6

0.03 €

0.01 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101.92,5-31.91.9

1.61 €

1 Disponibile 6 giorni 1023–422

0.03 €

0.01 €

1 6 giorni 102.33–42.32.3

1.63 €

1 Disponibile 6 giorni 102.43.5~4.52.42.4

1.63 €

1 Disponibile 6 giorni 102.54–52.52.5

1.61 €

1 Disponibile 6 giorni 1034,5-633

1.63 €

1 Disponibile 6 giorni 103.14,5-63.13.1

1.63 €

1 Disponibile 6 giorni 103.65–73.63.6

1.63 €

1 Disponibile 6 giorni 103.75–73.73.7

1.63 €

1 Disponibile 6 giorni 1046–844

0.30 €

0.09 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

104.57–94.54.5

0.06 €

0.02 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1067–966

0.13 €

0.09 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1078–1177

1.71 €

1 Disponibile 6 giorni 107.69–127.67.6

0.18 €

0.07 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1089–1288

2.17 €

1 Disponibile 6 giorni 1014.615.5~2014.714.6

1.15 €

0.74 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1020.922-262120.9

1.61 €

1 Disponibile 6 giorni 101.9S2,5-31.91.9S

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Montaggio nella direzione radiale Profilo Anello di sicurezza tipo E Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.)
Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Con anello di ritenuta Finecorsa anello esterno Tipo di metodo di montaggio A scatto (inserto)
Tipo prodotto Anello di sicurezza Trattamento superficie Finitura lucida

Supporto tecnico