Anello di tenuta modello E - standard B Sunlight【1-2,000 Pezzi per confezione】

Anello di tenuta modello E - standard B Sunlight
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Utilizzata come chiusura a strappo inserendola in un albero dotato di scanalature lungo la circonferenza.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
113020113007
113020113010
113020113013
113020113017
113020113020
113020113024
113020113028
113020113032
113020113037
113020113040
113020113042
113020113050
113020113058
113020113060
113020113064
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNominale Albero o foro utilizzato d1 (Riferimento)
(mm)
d2 albero o foro applicabile (rif.)
(mm)
Unità di vendita Albero/Foro albero/Misura nominale gola (Riferimento)
(mm)

0.03 €

0.01 €

1 Stesso giorno

Stock

100.71–1.20.7Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)0.7

1.63 €

1 Disponibile 6 giorni 1011.3–1.71Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)1

34.03 €

2,000 Pezzi per confezione

1 conf. 11 giorni 101.31.6~2.11.3Scatola/confezione1.3

1.61 €

1 Disponibile 6 giorni 101.72~2.61.7Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)1.7

1.63 €

1 Disponibile 6 giorni 1022.4~32Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)2

1.62 €

1 Disponibile 6 giorni 102.42.9~3.82.4Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)2.4

1.61 €

1 Disponibile 6 giorni 102.83.3~4.22.8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)2.8

0.23 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

103.23.8~4.73.2Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)3.2

1.63 €

1 Disponibile 6 giorni 103.74.3~5.33.7Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)3.7

0.32 €

0.28 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1044.8~6.34Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)4

58.29 €

2,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 104.25~6.44.2Scatola/confezione4.2

0.05 €

0.02 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1055.8~7.35Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)5

0.06 €

0.02 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

105.86.6~8.25.8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)5.8

1.68 €

1 Disponibile 6 giorni 1066.9~8.66Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)6

0.36 €

0.11 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

106.47.3~9.16.4Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)6.4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Montaggio nella direzione radiale Profilo Anello di sicurezza tipo E Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.)
Con anello di ritenuta Finecorsa anello esterno Tipo di metodo di montaggio A scatto (inserto) Tipo prodotto Anello di sicurezza
Trattamento superficie Finitura lucida

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico