Rondelle dentata piatta (127020127040)

Rondelle dentata piatta 127020127040
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 127020127040

Marca: TAIYO STAINLESS SPRING

Prezzo: 0.10

Tempi di consegna: Stesso giorno


Dati Tecnici:

D.I. d: 4.3 mm

Misura nominale vite (M): 4

Spessore T: 0.4 mm

D.E. D: 8 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

127020127040

Codice componente
127020127040
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. d
(mm)
Misura nominale vite (M) Spessore T
(mm)
D.E. D
(mm)

0.10 €

0.03 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

104.340.48

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo (Applicazione) Anti-allentamento Tipo Rondella dentata, profilo a crisantemo Materiale Ferro
Trattamento superficie NA Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Materiale: acciaio inox Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.)
Trattamento superficie (Dettaglio) Finitura lucida Tipo, rondella dentata Profilo denti esterni

Si trova sulla pagina di Rondelle dentata piatta, il codice articolo è il seguente: 127020127040.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 127020127040.

Tipologia prodotto

Codice componente
127020127030
127020127045
127020127050
127020127060
127020127080
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. d
(mm)
Misura nominale vite (M) Spessore T
(mm)
D.E. D
(mm)

0.12 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

103.230.46

1.63 €

1 Disponibile 6 giorni 104.84.50.59

0.12 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

105.350.510

0.28 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

106.460.512

0.20 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

108.480.616

Supporto tecnico