Fermo a scatto

Fermo a scatto
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Il prodotto viene fissato agli alberi con scanalature rotonde o convesse e utilizzato per tenerli in posizione.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1.3058E+11
130480130030
130480130040
130480130050
130480130060
130480130070
130480130080
130480130090
130480130100
130480130120
130580330160
130580330180
130580330200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro albero applicabile
(mm)
Materiale Trattamento superficie Nominale Dim. d3
(mm)
d2 albero di accoppiamento applicabile (riferimento)
(mm)
m albero di accoppiamento applicabile (riferimento)
(mm)

0.10 €

0.05 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1014[Acciaio] JIS-SWBColore tempra1411.112.11.6

0.74 €

0.63 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

103[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 (WPB) Equiv.)Finitura lucida3-2.50.8

1.62 €

1 Disponibile 6 giorni 104[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 (WPB) Equiv.)Finitura lucida42.73.20.8

1.63 €

1 Disponibile 6 giorni 105[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 (WPB) Equiv.)Finitura lucida53.64.10.9

0.39 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

106[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 (WPB) Equiv.)Finitura lucida64.44.91

0.39 €

0.12 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

107[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 (WPB) Equiv.)Finitura lucida75.45.91

1.63 €

1 Disponibile 6 giorni 108[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 (WPB) Equiv.)Finitura lucida86.36.81.1

1.64 €

1 Disponibile 6 giorni 109[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 (WPB) Equiv.)Finitura lucida97.37.81.1

0.32 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1010[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 (WPB) Equiv.)Finitura lucida107.710.41.2

0.33 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1012[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4301 (WPB) Equiv.)Finitura lucida129.412.11.4

0.46 €

0.30 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1016[Acciaio] JIS-SWBColore tempra1612.613.62.1

0.15 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1018[Acciaio] JIS-SWBColore tempra1813.414.92.6

0.18 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1020[Acciaio] JIS-SWBColore tempra201516.52.9

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Applicazione Prodotti combinati

Supporto tecnico