C-ring (Tipo A) (114020114020)

C-ring (Tipo A) 114020114020
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 114020114020

Marca: TAIYO STAINLESS SPRING

Prezzo: 1.63

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Nominale: 2

Albero o foro utilizzato d1 (Riferimento): 2.5–4 mm

d2 albero o foro applicabile (rif.): 2 mm

Albero/Foro albero/Misura nominale gola (Riferimento): 2 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

114020114020

Codice componente
114020114020
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNominale Albero o foro utilizzato d1 (Riferimento)
(mm)
d2 albero o foro applicabile (rif.)
(mm)
Albero/Foro albero/Misura nominale gola (Riferimento)
(mm)

1.63 €

1 Disponibile 6 giorni 1022.5–422

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Montaggio nella direzione radiale Profilo Anello di sicurezza a C per alberi Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 (CSP) Equiv.)
Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Con anello di ritenuta Finecorsa anello esterno Tipo di metodo di montaggio Standard
Tipo prodotto Anello di sicurezza Trattamento superficie Finitura lucida

Si trova sulla pagina di C-ring (Tipo A), il codice articolo è il seguente: 114020114020.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 114020114020.

Tipologia prodotto

Codice componente
114020114015
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSNominale Albero o foro utilizzato d1 (Riferimento)
(mm)
d2 albero o foro applicabile (rif.)
(mm)
Albero/Foro albero/Misura nominale gola (Riferimento)
(mm)

1.63 €

1 Disponibile 6 giorni 101.52–31.51.5

Supporto tecnico