NOK, paraolio standard, tipo TCN

NOK, paraolio standard, tipo TCN
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Pressure Resistant Oil Seal: Rubber-encased type.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AP1563J4
AP1904F3
AP1978G1
AP2240G4
AP2388E5
AP2668G4
AP2668O2
AP2791G0
AP2864I3
AP3055H8
AP3222H4
AP3297G3
AP3409F1
AP3527F1
AP3618G7
AP3842H3
AP3994B7
AP3994H0
AP4153H0
AP4212B0
AP4212G0
AP4282G0
AP4346B7
AP4399E0
AP4624G0
AP4795F0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. albero d
(Ø)
Materiale guarnizione Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)

15.19 €

1 Disponibile 10 giorni 28Gomma nitrilica-11~704811

24.17 €

1 10 giorni 32Gomma nitrilica-11~705211

11.84 €

60 10 giorni 34Gomma nitrilica-11~705411

13.83 €

6.22 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

38Gomma nitrilica-11~705811

12.71 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

40Gomma nitrilica-11~706211

17.75 €

1 Disponibile 6 giorni 45Gomma nitrilica-11~706812

99.08 €

1 11 giorni 45Gomma fluorurata-16~1506812

16.95 €

1 10 giorni 48Gomma nitrilica-11~707012

24.53 €

1 10 giorni 50Gomma nitrilica-11~707212

153.56 €

1 10 giorni 55Gomma fluorurata-16~1507812

182.85 €

1 11 giorni 60Gomma fluorurata-16~1508212

26.27 €

1 10 giorni 62Gomma nitrilica-11~708512

25.38 €

13.20 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

65Gomma nitrilica-11~709013

202.00 €

1 10 giorni 70Gomma fluorurata-16~1509513

29.65 €

15.42 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

75Gomma nitrilica-11~7010013

40.46 €

1 10 giorni 85Gomma nitrilica-11~7011013

41.30 €

1 10 giorni 95Gomma nitrilica-11~7012013

286.84 €

1 10 giorni 95Gomma fluorurata-16~15012013

56.33 €

1 10 giorni 105Gomma nitrilica-11~7013514

52.30 €

1 10 giorni 110Gomma nitrilica-11~7014014

366.48 €

1 10 giorni 110Gomma fluorurata-16~15014014

63.52 €

1 10 giorni 115Gomma nitrilica-11~7014514

58.87 €

1 10 giorni 120Gomma nitrilica-11~7015014

72.86 €

1 11 giorni 125Gomma nitrilica-11~7015514

98.90 €

1 10 giorni 150Gomma nitrilica-11~7018014

96.61 €

1 10 giorni 170Gomma nitrilica-11~7020016

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Superficie di scorrimento Perno A tenuta di liquidi Lubrificante Materiale di tenuta cerchioni Gomma (Con anello in metallo)
Ambiente, applicazioni Resistenza alla pressione Labbro parapolvere Disponibile Metodo di fissaggio Solo lato albero
Sede alloggiamento NA Separazione di due liquidi NA Limite di resistenza alla pressione(MPa) 0.98

Supporto tecnico