NOK, paraolio standard, tipo TC4

NOK, paraolio standard, tipo TC4
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Seal for reciprocating motion. Rubber periphery.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AR0145F2
AR0260F2
AR0382E1
AR0693E1
AR0832E2
AR1012F3
AR1550F1
AR1709F1
AR2230E1
AR2390H1
AR2668F1
AR2791E1
AR2847E1
AR4346G1
AR4399E1
AR4624F1
AR4711E1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. albero d
(Ø)
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)

5.37 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

8187

6.79 €

1 Disponibile 9 giorni 10207

6.20 €

1 Disponibile 5 giorni 12257

5.68 €

1 5 giorni 163210

5.85 €

5 11 giorni 183511

5.87 €

1 5 giorni 20357

7.11 €

1 9 giorni 28458

8.74 €

1 9 giorni 305011

8.79 €

1 Disponibile 9 giorni 38558

10.24 €

1 5 giorni 406212

11.52 €

1 9 giorni 456812

12.12 €

1 9 giorni 487012

11.52 €

1 Disponibile 5 giorni 50689

47.04 €

1 11 giorni 12015014

52.04 €

1 11 giorni 12515514

69.58 €

1 11 giorni 15018014

78.90 €

1 11 giorni 16019014

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Superficie di scorrimento Perno A tenuta di liquidi Lubrificante / Grasso Materiale guarnizione Gomma nitrilica
Materiale di tenuta cerchioni Gomma (Con anello in metallo) Ambiente, applicazioni Standard / Materiale ignifugo Labbro parapolvere Disponibile
Metodo di fissaggio Solo lato albero Sede alloggiamento NA Separazione di due liquidi NA
Gamma di temperature di esercizio(°C) -11::80

Supporto tecnico