Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
FUND-71G-6.35 |
FUND-91G-6.35 |
FUND-91G-9.52 |
FUND-91G-12.7 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lato mandata, tipo di collegamento | Lato di mandata, diametro filettatura tubazione (φ) | Lato controllo, tipi di collegamento | Diametro tubazioni lato di controllo (φ) | Valore Cv MAX | Con collegamento UJR | Superficie/superficie L (mm) | Altezza h (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160.89 € | 1 | 12 giorni | [Saldatura di testa] Saldatura (Raccordo UJR) | 6.35B | [Saldatura di testa] Saldatura (Raccordo UJR) | 6.35B | 0.3 | Collegamento maschio UJR su due lati | 57.0 | 53.0 | ||
182.08 € | 1 | 12 giorni | [Giunto per tubo in metallo] Giunto tubo metallico (Raccordo F900) | 6.35B | [Giunto per tubo in metallo] Giunto tubo metallico (Raccordo F900) | 6.35B | 0.3 | - | 62.0 | 53.0 | ||
238.80 € | 1 | 8 giorni | [Giunto per tubo in metallo] Giunto tubo metallico (Raccordo F900) | 9.52B | [Giunto per tubo in metallo] Giunto tubo metallico (Raccordo F900) | 9.52B | 0.65 | - | 80.0 | 60.8 | ||
291.86 € | 1 | 8 giorni | [Giunto per tubo in metallo] Giunto tubo metallico (Raccordo F900) | 12.7B | [Giunto per tubo in metallo] Giunto tubo metallico (Raccordo F900) | 12.7B | 0.65 | - | 86.0 | 60.8 |
Loading...
Profilo corpo principale | Dritto | Fluidi applicabili | Acqua / Aria / Gas / Sostanze chimiche | Profilo leva | Maniglia con profilo arrotondato |
---|---|---|---|---|---|
Rivestimento corpo principale | N/A | Metodo di funzionamento | Con funzionamento elettrico | Massima pressione di esercizio(MPa) | 1.0 |
Gamma di temperature liquidi applicabili(°C) | -10 – 80 | Diametro maniglia D(φ) | 40.0 |
Configura
Proprietà di base
Lato mandata, tipo di collegamento
Lato di mandata, diametro filettatura tubazione(φ)
Lato controllo, tipi di collegamento
Diametro tubazioni lato di controllo(φ)
Valore Cv MAX
Con collegamento UJR
Superficie/superficie L(mm)
Altezza h(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali