Nuova valvola ad azionamento manuale a bassa pressione, nuovo tipo, Mega-One LS (a commutazione)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FUNDL-71G-6.35
FUNDL-71G-6.35-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Con collegamento UJR Superficie/superficie L
(mm)

216.72 €

1 8 giorni Collegamento maschio UJR su due lati57.0

251.26 €

1 8 giorni Collegamento femmina UJR su due lati70.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Dritto Fluidi applicabili Acqua / Aria / Gas / Sostanze chimiche Lato mandata, tipo di collegamento Saldatura (Raccordo UJR)
Lato di mandata, diametro filettatura tubazione(φ) 6.35B Lato controllo, tipi di collegamento Saldatura (Raccordo UJR) Diametro tubazioni lato di controllo(φ) 6.35B
Profilo leva Maniglia a T Rivestimento corpo principale N/A Metodo di funzionamento Con funzionamento elettrico
Valore Cv MAX 0.3 Massima pressione di esercizio(MPa) 1.0 Gamma di temperature liquidi applicabili(°C) -10 – 80
Altezza h(mm) 66.3 Diametro maniglia D(φ) 35.0

Supporto tecnico