Doppi anelli di compressione in inox sistema V-Lok (anello frontale / posteriore)

Doppi anelli di compressione in inox sistema V-Lok (anello frontale / posteriore)
  • Sconto volumi elevati
Stainless steel products manufactured by Fujikin Inc., a company known for superior results where top quality high pressure fittings are called for -, Dual compression ring method - V-Lok (front/back ring).
· Material: Stainless steel
· Applicable fluids: Water, air, steam
· Applicable pipe material: Stainless steel.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

VUW-16SR

Codice componente
VUW-16SR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

7.80 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Componenti correlati Tipo di componente correlato Anello anteriore・Anello posteriore (kit) Materiale Acciaio inox
Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore Materiale del tubo applicabile Acciaio inox Pressione di esercizio massima(MPa) 41.7
Trattamento superficie NA Diametro nominale A(φ) 16.0 Spessore tubo alla massima pressione d'esercizio(mm) 2.41~2.77
Temperatura alla massima pressione(°C) 93

Si trova sulla pagina di Doppi anelli di compressione in inox sistema V-Lok (anello frontale / posteriore) , il codice articolo è il seguente: VUW-16SR.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VUW-16SR.

Supporto tecnico