NOK, paraolio standard, tipo KB

NOK, paraolio standard, tipo KB
*K type oil seals cannot be used in areas where pressure is applied.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AF0598E2
AF0882E0
AF1133E1
AF1902F0
AF2221E0
AF2780E0
AF3370E0
AF8088E0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. albero d
(Ø)
Diametro esterno D
(φ)
Larghezza B
(mm)

5.12 €

100 51 giorni 15307

6.15 €

100 51 giorni 19406

5.88 €

100 51 giorni 22388

7.72 €

60 12 giorni 32528

8.87 €

1 11 giorni 38526

9.43 €

60 51 giorni 48659

14.32 €

1 11 giorni 64827

8.84 €

1 11 giorni 45626

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Superficie di scorrimento Perno A tenuta di liquidi Lubrificante / Acqua / Grasso / Alcool Materiale guarnizione Gomma nitrilica
Materiale di tenuta cerchioni Metallo Ambiente, applicazioni Resistenza all'abrasione Labbro parapolvere Disponibile
Metodo di fissaggio Solo lato albero Sede alloggiamento NA Separazione di due liquidi NA
Gamma di temperature di esercizio(°C) -30::100

Supporto tecnico