Tappo dado (bianco)

Tappo dado (bianco)
  • Sconto volumi elevati
Color can be changed to suit the target application; comes in unique two-tone colors and can even be marked. Any screw size and material can be used to suit the target application. A knob nut can be assembled quickly by simply inserting a nut.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SDCW-PL-M12-17
SDCW-PL-M16-35
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNominale Altezza
(mm)

2.40 €

1 Disponibile 6 giorni 101217

3.53 €

1 Disponibile 6 giorni 101635

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Resina Colore Bianco Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

Supporto tecnico