Codice articolo del costruttore: AP-10PH
Marca: NEW-MACHINE
Prezzo: 4.26 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Tipi di parti di collegamento: [Per portagomma] Tubo flessibile
Struttura della valvola: [Apertura a doppio passaggio] Apertura a passaggio doppio
Tipo di filettatura di collegamento T: -
Area minima sezione: 7 mm2
Misura: 10
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AP-10PH
Codice componente
|
---|
AP-10PH |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipi di parti di collegamento | Struttura della valvola | Tipo di filettatura di collegamento T | Area minima sezione (mm2) | Misura | Tipo di portata | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.26 € | 1 | 6 giorni | 10 | [Per portagomma] Tubo flessibile | [Apertura a doppio passaggio] Apertura a passaggio doppio | - | 7 | 10 | Standard |
Loading...
Tipo | Standard | Attacco a spina (Filettatura maschio) / Attacco a presa (Filettatura femmina) | Attacco a spina (Maschio) | Materiale corpo principale | Cromatura in ottone |
---|---|---|---|---|---|
Materiale guarnizione | NA | Fluidi applicabili | Acqua / Aria | Ambiente d'esercizio/Applicazioni | Standard |
Massima pressione di esercizio(MPa) | 0.98 | Resistenza alla pressione(MPa) | 1.47 |
Si trova sulla pagina di Nuovo giunto auto spina modello AP, il codice articolo è il seguente: AP-10PH.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AP-10PH.
Configura
Proprietà di base
Tipo di filettatura di collegamento T
Tipo
Tipi di parti di collegamento
Struttura della valvola
Area minima sezione(mm2)
Misura
Tipo di portata
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
AP-10PF |
AP-10PM |
AP-12PF |
AP-12PH |
AP-12PM |
APVC-10PF |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Tipi di parti di collegamento | Struttura della valvola | Tipo di filettatura di collegamento T | Area minima sezione (mm2) | Misura | Tipo di portata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.64 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Con foro maschiato] Con filettatura femmina | [Apertura a doppio passaggio] Apertura a passaggio doppio | Rc1/8 | 15.9 | 10 | Standard | |
5.64 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Filettatura maschio] Con filettatura | [Apertura a doppio passaggio] Apertura a passaggio doppio | R1/8 | 15.9 | 10 | Standard | |
4.86 € | 1 | 7 giorni | 10 | [Con foro maschiato] Con filettatura femmina | [Apertura a doppio passaggio] Apertura a passaggio doppio | Rc1/4 | 15.9 | 12 | Standard | ||
6.10 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | [Per portagomma] Tubo flessibile | [Apertura a doppio passaggio] Apertura a passaggio doppio | - | 15.9 | 12 | Standard | |
4.86 € | 1 | 7 giorni | 10 | [Filettatura maschio] Con filettatura | [Apertura a doppio passaggio] Apertura a passaggio doppio | R1/4 | 15.9 | 12 | Standard | ||
9.69 € | 1 | 7 giorni | 10 | [Con foro maschiato] Con filettatura femmina | [Apertura/chiusura a doppio passaggio] Apertura/chiusura a passaggio doppio | Rc1/8 | 3.5 | 10 | Standard |