Pomello (A T grigio)【1-50 Pezzi per confezione】 (KNOBTG-POM-M5-6.6)

Pomello (A T grigio) KNOBTG-POM-M5-6.6

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: KNOBTG-POM-M5-6.6

Marca: GOSHO WORKS

Prezzo: 1.28

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale: M5

Corpo principale, D.E. D: 26 Ø

Altezza corpo principale H: 6.6 mm

Unità di vendita: Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KNOBTG-POM-M5-6.6

Codice componente
KNOBTG-POM-M5-6.6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Corpo principale, D.E. D
(Ø)
Altezza corpo principale H
(mm)
Unità di vendita

1.28 €

1 6 giorni M5266.6Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo A T Sezione di montaggio Filettatura femmina Lavorazione sul lato NA
Profilo a T Barra Funzione aggiuntiva NA Materiale corpo principale Delrin 500
Corpo principale, trattamento superficie NA Sezione di attacco, materiale Resina acetalica Sezione di attacco, trattamento superficie NA
Colore manopola Grigio

Si trova sulla pagina di Pomello (A T grigio), il codice articolo è il seguente: KNOBTG-POM-M5-6.6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KNOBTG-POM-M5-6.6.

Tipologia prodotto

Codice componente
KNOBTG-POM-M10-12.5
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Corpo principale, D.E. D
(Ø)
Altezza corpo principale H
(mm)
Unità di vendita

79.77 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni M104512.5Scatola/confezione

Supporto tecnico