Codice articolo del costruttore: WSGE-FRP-M5
Marca: SUNCO
Prezzo: 1.95 €
Tempi di consegna: 6 giorni
D.I. d: 5.3 mm
Filettatura nominale (M): 5
Spessore t: 1.5 mm
Diametro esterno: 10 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
WSGE-FRP-M5
Codice componente
|
---|
WSGE-FRP-M5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. d (mm) | Filettatura nominale (M) | Spessore t (mm) | Diametro esterno (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.95 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 5.3 | 5 | 1.5 | 10 |
Loading...
Tipo (applicazione) | Rondella piatta | Tipo | Rondella piatta | Materiale | Resina |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | NA | Unità di vendita | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | Materiale, resina | FRP (plastica rinforzata in fibra) |
Trattamento superficie (dettagli) | NA |
Si trova sulla pagina di FRP Rondelle rotonde GE, il codice articolo è il seguente: WSGE-FRP-M5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WSGE-FRP-M5.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.I. d(mm)
Filettatura nominale (M)
Spessore t(mm)
Diametro esterno(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
WSGE-FRP-M16 |
WSGE-FRP-M20 |
WSGE-FRP-M22 |
WSGE-FRP-M24 |
WSGE-FRP-M6 |
WSGE-FRP-M8 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | D.I. d (mm) | Filettatura nominale (M) | Spessore t (mm) | Diametro esterno (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.11 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 17.5 | 16 | 2 | 30 | |
4.76 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 21.5 | 20 | 2 | 37 | |
5.15 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 23 | 22 | 2 | 40 | |
5.54 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 25 | 24 | 2 | 44 | |
1.77 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 6.4 | 6 | 1.5 | 12.5 | |
2.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 8.4 | 8 | 1.5 | 16.5 |