Rondella di sicurezza terminale (rondella di sicurezza 8)【1-500 Pezzi per confezione】

Rondella di sicurezza terminale (rondella di sicurezza 8)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Material] Steel, Stainless steel
[Surface treatment] None, Zinc plating, Paint/coating

(i)Nota

  • Il prodotto mostrato nell'immagine è puramente rappresentativo. Per i dettagli, vedere gli standard dei prodotti.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WTP-ST-M6
WTP-ST-M8
WTP-ST-M10
WTP-ST-M12
WTP-ST-M16
WTP-ST-M20
WTP-STAY-M8
WTP-STTGEO-M6
WTP-STTGEO-M8
WTP-STTGEO-M10
WTP-STTGEO-M12
WTP-STTGEO-M16
WTP-STTGEO-M20
WTP-SUS-M6
WTP-SUS-M8
WTP-SUS-M10
WTP-SUS-M12
WTP-SUS-M16
WTP-SUSTBS-M6
WTP-SUSTBS-M8
WTP-SUSTBS-M10
WTP-SUSTBS-M12
WTP-SUSTGEO-M6
WTP-SUSTGEO-M8
WTP-SUSTGEO-M10
WTP-SUSTGEO-M12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Trattamento superficie D.I. d
(mm)
Misura nominale vite (M) Spessore T
(mm)
Materiale: acciaio Materiale: acciaio inox Trattamento superficie (Dettaglio) Diametro esterno
(mm)

1.63 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] Acciaio[Non fornito] N/A6.461.6EN 1.0330 Equiv.-[Non fornito] N/A12.5

1.66 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] Acciaio[Non fornito] N/A8.481.6EN 1.0330 Equiv.-[Non fornito] N/A17

1.70 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] Acciaio[Non fornito] N/A10.5102EN 1.0330 Equiv.-[Non fornito] N/A21

1.75 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] Acciaio[Non fornito] N/A13122.5EN 1.0330 Equiv.-[Non fornito] N/A24

0.31 €

0.13 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] Acciaio[Non fornito] N/A17163EN 1.0330 Equiv.-[Non fornito] N/A30

0.54 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] Acciaio[Non fornito] N/A21203EN 1.0330 Equiv.-[Non fornito] N/A37

0.37 €

1 Disponibile 6 giorni -[Acciaio] AcciaioZincatura8.583EN 1.0330 Equiv.-[Zincatura a caldo] Zincatura fusa22

1.64 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] Acciaio[Verniciatura, rivestimento] Verniciatura/rivestimento6.461.6EN 1.0330 Equiv.-Trattamento Geomet12.5

0.32 €

0.28 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] Acciaio[Verniciatura, rivestimento] Verniciatura/rivestimento8.481.6EN 1.0330 Equiv.-Trattamento Geomet17

1.72 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] Acciaio[Verniciatura, rivestimento] Verniciatura/rivestimento10.5102EN 1.0330 Equiv.-Trattamento Geomet21

1.71 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] Acciaio[Verniciatura, rivestimento] Verniciatura/rivestimento13122.5EN 1.0330 Equiv.-Trattamento Geomet24

0.51 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] Acciaio[Verniciatura, rivestimento] Verniciatura/rivestimento17163EN 1.0330 Equiv.-Trattamento Geomet30

0.68 €

1 Disponibile 6 giorni 10[Acciaio] Acciaio[Verniciatura, rivestimento] Verniciatura/rivestimento21203EN 1.0330 Equiv.-Trattamento Geomet37

0.30 €

1 Disponibile 6 giorni 10Acciaio inox[Non fornito] N/A6.461.5-[EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Non fornito] N/A12.5

0.51 €

1 Disponibile 6 giorni 10Acciaio inox[Non fornito] N/A8.481.5-[EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Non fornito] N/A17

0.78 €

1 Disponibile 6 giorni 10Acciaio inox[Non fornito] N/A10.5102-[EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Non fornito] N/A21

0.96 €

1 Disponibile 6 giorni 10Acciaio inox[Non fornito] N/A13122.5-[EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Non fornito] N/A24

1.82 €

1 Disponibile 6 giorni 10Acciaio inox[Non fornito] N/A-16--[EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Non fornito] N/A-

0.65 €

1 Disponibile 6 giorni 10Acciaio inox[Verniciatura, rivestimento] Verniciatura/rivestimento6.461.5-[EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Verniciatura nera] Vernice nera12.5

1.07 €

1 Disponibile 6 giorni 10Acciaio inox[Verniciatura, rivestimento] Verniciatura/rivestimento8.481.5-[EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Verniciatura nera] Vernice nera17

1.48 €

1 Disponibile 6 giorni 10Acciaio inox[Verniciatura, rivestimento] Verniciatura/rivestimento10.5102-[EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Verniciatura nera] Vernice nera21

1.93 €

1 Disponibile 6 giorni 10Acciaio inox[Verniciatura, rivestimento] Verniciatura/rivestimento13122.5-[EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)[Verniciatura nera] Vernice nera24

0.34 €

1 Disponibile 6 giorni 10Acciaio inox[Verniciatura, rivestimento] Verniciatura/rivestimento6.461.5-[EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)Trattamento Geomet12.5

0.72 €

1 Disponibile 6 giorni 10Acciaio inox[Verniciatura, rivestimento] Verniciatura/rivestimento8.481.5-[EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)Trattamento Geomet17

315.88 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10Acciaio inox[Verniciatura, rivestimento] Verniciatura/rivestimento10.5102-[EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)Trattamento Geomet21

1.32 €

1 Disponibile 6 giorni 10Acciaio inox[Verniciatura, rivestimento] Verniciatura/rivestimento13122.5-[EN 1.4301 Equiv.] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)Trattamento Geomet24

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo (Applicazione) Configurazioni speciali Tipo Rondella conica Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

Supporto tecnico