Spina di centraggio misura in pollici【1-100 Pezzi per confezione】

Spina di centraggio misura in pollici
  • Sconto volumi elevati
[Shape] Straight
[Material] Steel
[Shaft diameter tolerance] Plus tolerance
[Shaft end shape] Standard
[Characteristics] Standard
[Surface treatment] None
[Hardening] None
[Nominal diameter] 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2
[Length] 3/8 to 3

(i)Nota

  • Questa immagine è a scopo illustrativo. Per maggiori dettagli, vedere gli standard dei prodotti.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SP-ST-D1/2-1 1/2
SP-ST-D1/2-1 1/4
SP-ST-D1/2-1 3/4
SP-ST-D1/2-2
SP-ST-D1/2-2 1/2
SP-ST-D1/2-3
SP-ST-D1/4-1 1/2
SP-ST-D1/4-1/2
SP-ST-D1/4-1 3/4
SP-ST-D1/4-2
SP-ST-D1/4-2 1/2
SP-ST-D1/4-2 1/4
SP-ST-D1/4-3/4
SP-ST-D1/4-5/8
SP-ST-D1/8-1
SP-ST-D1/8-1 1/2
SP-ST-D1/8-1 1/4
SP-ST-D1/8-1/2
SP-ST-D1/8-1 3/4
SP-ST-D1/8-5/8
SP-ST-D3/8-1
SP-ST-D3/8-1 1/2
SP-ST-D3/8-1 1/4
SP-ST-D3/8-1/2
SP-ST-D3/8-1 3/4
SP-ST-D3/8-2 1/2
SP-ST-D3/8-2 1/4
SP-ST-D3/8-3
SP-ST-D3/8-3/4
SP-ST-D3/8-5/8
SP-ST-D3/8-7/8
SP-ST-D3/16-1
SP-ST-D3/16-1 1/2
SP-ST-D3/16-1 1/4
SP-ST-D3/16-1/2
SP-ST-D3/16-1 3/4
SP-ST-D3/16-2
SP-ST-D3/16-5/8
SP-ST-D3/16-7/8
SP-ST-D5/16-1
SP-ST-D5/16-1 1/2
SP-ST-D5/16-1 1/4
SP-ST-D5/16-1/2
SP-ST-D5/16-1 3/4
SP-ST-D5/16-2
SP-ST-D5/16-2 1/2
SP-ST-D5/16-2 1/4
SP-ST-D5/16-3
SP-ST-D5/16-3/4
SP-ST-D5/16-5/8
SP-ST-D5/16-7/8
SP-ST-D7/16-1
SP-ST-D7/16-1 1/2
SP-ST-D7/16-1 1/4
SP-ST-D7/16-1 3/4
SP-ST-D7/16-2
SP-ST-D7/16-2 1/2
SP-ST-D7/16-2 1/4
SP-ST-D7/16-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. nominale Unità di vendita Codice Sanko Lunghezza (pollici)

90.76 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 101/2Scatola/confezioneD000D00280408140001 1/2

2.55 €

1 Disponibile 6 giorni 101/2Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)D000D00280408120001 1/4

3.00 €

1 Disponibile 6 giorni 101/2Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)D000D00280408160001 3/4

52.26 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 101/2Scatola/confezioneD000D00280408200002

62.79 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 101/2Scatola/confezioneD000D00280408240002 1/2

71.51 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 101/2Scatola/confezioneD000D00280408300003

2.42 €

1 Disponibile 6 giorni 101/4Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)D000D00280208140001 1/2

0.72 €

1 Disponibile 6 giorni 101/4Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)D000D00280208040001/2

1.04 €

1 Disponibile 6 giorni 101/4Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)D000D00280208160001 3/4

1.10 €

1 Disponibile 6 giorni 101/4Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)D000D00280208200002

0.92 €

100 7 giorni 101/4Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)D000D00280208240002 1/2

88.00 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 101/4Scatola/confezioneD000D00280208220002 1/4

0.79 €

1 Disponibile 6 giorni 101/4Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)D000D00280208060003/4

0.70 €

1 Disponibile 6 giorni 101/4Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)D000D00280208050005/8

28.62 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 101/8Scatola/confezioneD000D00280108100001

33.57 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 101/8Scatola/confezioneD000D00280108140001 1/2

30.44 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 101/8Scatola/confezioneD000D00280108120001 1/4

0.34 €

1 Disponibile 6 giorni 101/8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)D000D00280108040001/2

35.95 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 101/8Scatola/confezioneD000D00280108160001 3/4

25.21 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 101/8Scatola/confezioneD000D00280108050005/8

1.24 €

1 Disponibile 6 giorni 103/8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)D000D00280308100001

52.26 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 103/8Scatola/confezioneD000D00280308140001 1/2

43.99 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 103/8Scatola/confezioneD000D00280308120001 1/4

74.81 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 103/8Scatola/confezioneD000D00280308040001/2

55.00 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 103/8Scatola/confezioneD000D00280308160001 3/4

1.42 €

50 7 giorni 103/8Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)D000D00280308240002 1/2

66.00 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 103/8Scatola/confezioneD000D00280308220002 1/4

78.84 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 103/8Scatola/confezioneD000D00280308300003

75.54 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 103/8Scatola/confezioneD000D00280308060003/4

74.81 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 103/8Scatola/confezioneD000D00280308050005/8

79.19 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 103/8Scatola/confezioneD000D00280308070007/8

0.50 €

1 Disponibile 6 giorni 103/16Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)D000D00280158100001

2.10 €

1 Disponibile 6 giorni 103/16Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)D000D00280158140001 1/2

0.57 €

1 Disponibile 6 giorni 103/16Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)D000D00280158120001 1/4

0.39 €

1 Disponibile 6 giorni 103/16Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)D000D00280158040001/2

43.78 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 103/16Scatola/confezioneD000D00280158160001 3/4

46.75 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 103/16Scatola/confezioneD000D00280158200002

27.56 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 103/16Scatola/confezioneD000D00280158050005/8

32.51 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 103/16Scatola/confezioneD000D00280158070007/8

61.56 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 105/16Scatola/confezioneD000D00280258100001

75.32 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 105/16Scatola/confezioneD000D00280258140001 1/2

64.89 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 105/16Scatola/confezioneD000D00280258120001 1/4

51.96 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 105/16Scatola/confezioneD000D00280258040001/2

79.19 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 105/16Scatola/confezioneD000D00280258160001 3/4

81.47 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 7 giorni 105/16Scatola/confezioneD000D00280258200002

52.26 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 105/16Scatola/confezioneD000D00280258240002 1/2

49.50 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 105/16Scatola/confezioneD000D00280258220002 1/4

58.67 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 105/16Scatola/confezioneD000D00280258300003

54.82 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 105/16Scatola/confezioneD000D00280258060003/4

52.72 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 105/16Scatola/confezioneD000D00280258050005/8

57.92 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 105/16Scatola/confezioneD000D00280258070007/8

1,587.30 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 107/16Scatola/confezioneD000D00280358100001

2,003.97 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 107/16Scatola/confezioneD000D00280358140001 1/2

1,706.35 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 107/16Scatola/confezioneD000D00280358120001 1/4

2,123.02 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 107/16Scatola/confezioneD000D00280358160001 3/4

2,440.48 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 107/16Scatola/confezioneD000D00280358200002

1,064.29 €

30 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 107/16Scatola/confezioneD000D00280358240002 1/2

985.71 €

30 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 107/16Scatola/confezioneD000D00280358220002 1/4

798.61 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 107/16Scatola/confezioneD000D00280358300003

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo Dritto Materiale Acciaio Tolleranza diam. albero Tolleranza positiva
Profilo estremità albero Standard Proprietà Uso generico Trattamento superficie Triferro
Tipo temprato NA

Supporto tecnico