Perno parallelo con filettatura interna h7 (temprato)【1-500 Pezzi per confezione】

Perno parallelo con filettatura interna h7 (temprato)
  • Sconto volumi elevati
[Shape] Straight
[Material] S45C
[Shaft diameter tolerance] Minus tolerance
[Shaft end shape] Internal thread
[Characteristics] General
[Surface treatment] None
[Hardening] Yes
[Nominal diameter] 5/6/8/10/12/13/16/20
[Length] 10 to 120

(i)Nota

  • Questa immagine è a scopo illustrativo. Per maggiori dettagli, vedere gli standard dei prodotti.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SPISH-S45C-D5-15
SPISH-S45C-D5-20
SPISH-S45C-D5-25
SPISH-S45C-D6-10
SPISH-S45C-D6-12
SPISH-S45C-D6-15
SPISH-S45C-D6-20
SPISH-S45C-D6-25
SPISH-S45C-D6-30
SPISH-S45C-D6-35
SPISH-S45C-D6-40
SPISH-S45C-D6-45
SPISH-S45C-D6-50
SPISH-S45C-D6-55
SPISH-S45C-D6-60
SPISH-S45C-D8-18
SPISH-S45C-D8-20
SPISH-S45C-D8-28
SPISH-S45C-D8-30
SPISH-S45C-D8-32
SPISH-S45C-D8-35
SPISH-S45C-D8-40
SPISH-S45C-D8-45
SPISH-S45C-D8-50
SPISH-S45C-D8-55
SPISH-S45C-D8-60
SPISH-S45C-D8-65
SPISH-S45C-D8-70
SPISH-S45C-D8-75
SPISH-S45C-D8-80
SPISH-S45C-D8-90
SPISH-S45C-D10-18
SPISH-S45C-D10-20
SPISH-S45C-D10-25
SPISH-S45C-D10-28
SPISH-S45C-D10-30
SPISH-S45C-D10-32
SPISH-S45C-D10-35
SPISH-S45C-D10-40
SPISH-S45C-D10-45
SPISH-S45C-D10-50
SPISH-S45C-D10-55
SPISH-S45C-D10-60
SPISH-S45C-D10-65
SPISH-S45C-D10-70
SPISH-S45C-D10-75
SPISH-S45C-D10-80
SPISH-S45C-D10-90
SPISH-S45C-D10-100
SPISH-S45C-D12-25
SPISH-S45C-D12-30
SPISH-S45C-D12-35
SPISH-S45C-D12-40
SPISH-S45C-D12-45
SPISH-S45C-D12-50
SPISH-S45C-D12-55
SPISH-S45C-D12-60
SPISH-S45C-D12-65
SPISH-S45C-D12-70
SPISH-S45C-D12-75
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. nominale Lunghezza Unità di vendita Misura vite M Lunghezza filettatura
(mm)
Codice Sanko

2.18 €

1 Disponibile 6 giorni 10515Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)M35D00001Q70050015000

2.19 €

1 Disponibile 6 giorni 10520Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)M35D00001Q70050020000

2.31 €

1 Disponibile 6 giorni 10525Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)M35D00001Q70050025000

1.99 €

1 Disponibile 6 giorni 10610Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)M46D00001Q70060010000

508.48 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10612Scatola/confezioneM46D00001Q70060012000

3.24 €

1 Disponibile 6 giorni 10615Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)M46D00001Q70060015000

103.11 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 10620Scatola/confezioneM46D00001Q70060020000

104.74 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 10625Scatola/confezioneM46D00001Q70060025000

107.79 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 10630Scatola/confezioneM46D00001Q70060030000

112.99 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 10635Scatola/confezioneM46D00001Q70060035000

117.00 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10640Scatola/confezioneM46D00001Q70060040000

126.98 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 10645Scatola/confezioneM46D00001Q70060045000

135.56 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 10650Scatola/confezioneM46D00001Q70060050000

4.69 €

1 Disponibile 6 giorni 10655Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)M46D00001Q70060055000

191.53 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 10660Scatola/confezioneM46D00001Q70060060000

129.48 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 10818Scatola/confezioneM57D00001Q70080018000

2.60 €

1 Disponibile 6 giorni 10820Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)M57D00001Q70080020000

2.71 €

1 Disponibile 6 giorni 10828Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)M57D00001Q70080028000

135.56 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10830Scatola/confezioneM57D00001Q70080030000

135.56 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 10832Scatola/confezioneM57D00001Q70080032000

136.98 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 10835Scatola/confezioneM57D00001Q70080035000

136.98 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10840Scatola/confezioneM57D00001Q70080040000

144.32 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 10845Scatola/confezioneM57D00001Q70080045000

157.81 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 10850Scatola/confezioneM57D00001Q70080050000

88.39 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 10855Scatola/confezioneM57D00001Q70080055000

89.09 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 10860Scatola/confezioneM57D00001Q70080060000

134.48 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 10865Scatola/confezioneM57D00001Q70080065000

134.48 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 10870Scatola/confezioneM57D00001Q70080070000

142.56 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 10875Scatola/confezioneM57D00001Q70080075000

142.56 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 10880Scatola/confezioneM57D00001Q70080080000

152.75 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 10890Scatola/confezioneM57D00001Q70080090000

141.52 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 101018Scatola/confezioneM610D00001Q70100018000

141.52 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 101020Scatola/confezioneM610D00001Q70100020000

154.54 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 101025Scatola/confezioneM610D00001Q70100025000

159.84 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 101028Scatola/confezioneM610D00001Q70100028000

3.03 €

1 Disponibile 7 giorni 101030Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)M610D00001Q70100030000

83.79 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 101032Scatola/confezioneM610D00001Q70100032000

90.94 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 101035Scatola/confezioneM610D00001Q70100035000

84.80 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 101040Scatola/confezioneM610D00001Q70100040000

90.49 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 101045Scatola/confezioneM610D00001Q70100045000

91.19 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 101050Scatola/confezioneM610D00001Q70100050000

99.26 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 101055Scatola/confezioneM610D00001Q70100055000

98.56 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 101060Scatola/confezioneM610D00001Q70100060000

117.83 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 101065Scatola/confezioneM610D00001Q70100065000

117.83 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 101070Scatola/confezioneM610D00001Q70100070000

125.90 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 101075Scatola/confezioneM610D00001Q70100075000

125.90 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 101080Scatola/confezioneM610D00001Q70100080000

5.01 €

30 12 giorni 101090Scatola/confezioneM610D00001Q70100090000

201.44 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1010100Scatola/confezioneM610D00001Q70100100000

96.47 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 101225Scatola/confezioneM812D00001Q70120025000

105.61 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 101230Scatola/confezioneM812D00001Q70120030000

97.87 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 101235Scatola/confezioneM812D00001Q70120035000

107.85 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 101240Scatola/confezioneM812D00001Q70120040000

109.94 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 101245Scatola/confezioneM812D00001Q70120045000

117.83 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 101250Scatola/confezioneM812D00001Q70120050000

127.30 €

50 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 101255Scatola/confezioneM812D00001Q70120055000

99.39 €

30 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 101260Scatola/confezioneM812D00001Q70120060000

94.18 €

30 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 101265Scatola/confezioneM812D00001Q70120065000

94.18 €

30 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 101270Scatola/confezioneM812D00001Q70120070000

82.25 €

25 Pezzi per confezione

1 conf. 12 giorni 101275Scatola/confezioneM812D00001Q70120075000

Loading...

Informazioni di base

Profilo Dritto Materiale EN 1.1191 Equiv. Tolleranza diam. albero Tolleranza negativa
Profilo estremità albero Filettatura interna Proprietà Uso generico Trattamento superficie No
Tipo temprato Disponibile

Supporto tecnico