Vite a testa piatta con punta bavata (D=7)

Vite a testa piatta con punta bavata (D=7)
  • Sconto volumi elevati
[Nominal designation (M)] 4
[Detailed shape] Flat head
[Mount hole shape] Phillips head
[Basic shape] Standard (round)
[Material] SUS410
[Thread ridge type] Self-drilling
[Tip shape] Conical tip
[Usage] Standard
[Length L (mm)] 10 13 16 19 25
[Surface treatment] None, German brown plating
[Sales unit] Loose (can be purchased individually) box / pack

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSPCSTFPD7-410-D4-16
CSPCSTFPD7-410-D4-25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza L (mm)

1.71 €

1 Disponibile 6 giorni 1016

1.72 €

1 Disponibile 6 giorni 1025

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Disco Filettatura nominale (M) 4 Materiale Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)
Trattamento superficie N/A Profilo foro di montaggio Testa Phillips Profilo punta Punta conica
Tipo di scanalature filettatura Viti autofilettanti Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)
Applicazione Standard

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico