Vite a testa piatta FRX (D=6)

Vite a testa piatta FRX (D=6)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Material] Stainless steel SUS410 Stainless steel
[Surface treatment] None, German brown plating, black paint

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CSPCSTFRXD6-410TBS-D4-13

Codice componente
CSPCSTFRXD6-410TBS-D4-13
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

0.10 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Disco Filettatura nominale (M) 4 Lunghezza L (mm) 13
Materiale Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.) Trattamento superficie Vernice nera Profilo foro di montaggio Testa Phillips
Profilo punta Punta conica Tipo di scanalature filettatura Viti autofilettanti Profilo di base Standard (profilo rotondo)
Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Applicazione Standard

Si trova sulla pagina di Vite a testa piatta FRX (D=6), il codice articolo è il seguente: CSPCSTFRXD6-410TBS-D4-13.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CSPCSTFRXD6-410TBS-D4-13.

Supporto tecnico