Vite a testa bombata con punta di taglio【1-1,000 Pezzi per confezione】

Vite a testa bombata con punta di taglio
  • Sconto volumi elevati
[Material] Steel SUS410
[Surface treatment] None, trivalent white,

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSPTRSFJP-410-D4-25
CSPTRSFJP-410-D5-50
CSPTRSFJP-ST3W-D4-30
CSPTRSFJP-ST3W-D4-45
CSPTRSFJP-ST3W-D4-50
CSPTRSFJP-ST3W-D5-22
CSPTRSFJP-ST3W-D5-25
CSPTRSFJP-ST3W-D5-35
CSPTRSFJP-ST3W-D5-40
CSPTRSFJP-ST3W-D5-45
CSPTRSFJP-ST3W-D5-50
CSPTRSFJP-ST3W-D5-80
CSPTRSFJP-ST3W-D5-90
JPM-GJB-4X13
JPM-GJB-4X19
JPM-GJB-4X25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSFilettatura nominale (M) Lunghezza L (mm) Materiale Trattamento superficie Unità di vendita L1 (lunghezza di lavoro)
(mm)
Quantità confezione

1.75 €

1 Disponibile 6 giorni 10425[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)N/AQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)--

0.48 €

1 Disponibile 6 giorni 10550[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)N/AQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)--

38.17 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10430[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione--

30.49 €

250 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10445[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione--

27.73 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10450[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione--

55.18 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10522[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione--

46.78 €

400 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10525[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione--

41.55 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10535[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione--

37.32 €

250 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10540[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione--

31.68 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10545[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione--

36.49 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10550[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione--

28.87 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10580[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione--

34.00 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10590[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione--

105.35 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 10413[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)N/AScatola/confezione3.01000X10

87.68 €

700 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 10419[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)N/AScatola/confezione9.0700X10

73.42 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10425[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)N/AScatola/confezione15.0500X10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa bombata Profilo foro di montaggio Testa Phillips Profilo punta Altri profili speciali
Profili aggiuntivi Flangia Tipo di scanalature filettatura Viti autofilettanti Profilo di base Standard (profilo rotondo)
Applicazione Standard

Supporto tecnico