Vite con punta di taglio senza testa【1-1,000 Pezzi per confezione】

Vite con punta di taglio senza testa
  • Sconto volumi elevati
[Material] Steel SUS410
[Surface treatment] None, trivalent white,

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSPELS-410-D5-25
CSPELS-ST3W-D5-16
CSPELS-ST3W-D5-19
CSPELS-ST3W-D5-25
CSPELS-ST3W-D5-35
CSPELS-ST3W-D5-45
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza L (mm) Materiale Trattamento superficie Unità di vendita

0.28 €

1 Disponibile 6 giorni 1025[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4006 Equiv.)N/AQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)

94.53 €

1,000 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1016[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione

82.14 €

700 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1019[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione

62.34 €

500 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1025[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione

47.07 €

300 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1035[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione

46.93 €

250 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 1045[Acciaio] Acciaio[Cromatura trivalente] Trivalente biancaScatola/confezione

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa ultra bassa Filettatura nominale (M) 5 Profilo foro di montaggio Testa Phillips
Profilo punta Altri profili speciali Profili aggiuntivi Standard Tipo di scanalature filettatura Viti autofilettanti
Profilo di base Standard (profilo rotondo) Applicazione Standard

Supporto tecnico